Stikkontakt 16 A 250 V~ med shutter (IP20)
TX_44

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 4453 66
4453 66
EAN 4010337093848
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 4453 67
4453 67
EAN 4010337093855
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 4453 65
4453 65
EAN 4010337093831
PE 1/5
PS 13
 
Nyhet.

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
29 mm

Ledningsmateriale:
stiv og fleksibel

Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra:
1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
Shutter:
0 °C til 45 °C

Merknader

  • Ikke egnet for installasjon i fuktige rom, ettersom beskyttelsesklassen er IP20.
  • Ved monteringen må også dekkrammens tetningsflens brukes.
  • Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.