Mój dom
0
PL
Wyłączniki i przyciski
Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem
Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~z klawiszem samopowrotnym
Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x
Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~z klawiszem samopowrotnym 2x
Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem
Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~z klawiszem samopowrotnym
Łącznik universalny
Przycisk kołyskowy 3x 10 A 250 V~z klawiszami
Styk zwierny 1-bieg.
Przycisk 10 A 250 V~ z klawiszem samopowrotnym
Przełącznik 1 pin
Przycisk 10 A 250 V~ z klawiszem samopowrotnym i okienkiem kontrolnym
Przełącznik 1 pin
Łącznik kołyskowy British Standard (BS EN 60669-1) 3x z klawiszami
Wyłącznik
Łącznik kołyskowy British Standard (BS EN 60669-1) 3x z klawiszami
Łącznik universalny
Klawisz
Nowość
Klawisz z nadrukiem
Klawisz z nadrukiem
Klawisz z polem opisowym
Klawisz z dużym polem opisowym
Klawisz z symbolem
Klawisz z dużym polem opisowym i dużym, wyczuwalnym dotykowo symbolem
Klawisz z symbolem dzwonka i polem opisowym
Dzwonek
Klawisz z dużym polem opisowym i symbolem
Dzwonek
Klawisz 2x
Klawisz 2x, w komplecie z zestawem uszczelnień IP44
Standard 55, Gira E2
Klawisz 2x z okienkiem kontrolnym do łączników kontrolnych kołyskowych
Klawisz 2x z symbolem strzałki
Klawisz 2x z symbolami strzałek
Klawisz z okienkiem kontrolnym
Klawisz z okienkiem kontrolnym i polem opisowym
Klawisz z okienkiem kontrolnym i symbolem
Oświetlenie
Klawisz z okienkiem kontrolnym i symbolem
Gniazdo wtyczkowe
Klawisz z dużym okienkiem kontrolnym
Klawisz z dużym okienkiem kontrolnym i symbolem
Oświetlenie
Klawisz z okienkiem kontrolnym i nadrukiem „Heizung Ein/Aus”
Osłona z pokrętłem do łącznika trójpołożeniowego
Położenie zerowe
Osłona z okienkiem kontrolnym do łącznik pociągany
Łącznik na karty hotelowe 10 A 250 V~ z polem opisowym
Przełącznik 1 pin
Łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x do wskazania statusu pokoju hotelowego
Lampa sygnalizacyjna LED 230 V~ czerwono-zielona
Moduł nakładany do obsługi System 3000
Moduł nakładany do obsługi System 3000 symbole strzałek
Moduł nakładany do obsługi System 3000 2x
Moduł nakładany do obsługi System 3000 Memory, symbole strzałek
Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 Display
Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT
Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT symbole strzałek
Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT symbole strzałek
Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT
Czujnik przyciskowy 2 1x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym
Czujnik przyciskowy 2 3x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym
Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA
Osłona z pierścieniem nośnym do mocowania urządzeń nadawczych i sygnalizacyjnych (Ø 22,5 mm)
Osłona z pierścieniem nośnym do mocowania przycisków i przycisków grzybkowych (Ø 22,5 mm)
Osłona z pokrętłem do łącznika czasowego i łącznika lub przycisku żaluzjowego
Osłona z pokrętłem do łącznika lub przycisku żaluzjowego
Osłona do łącznika kluczykowego i przycisku kluczykowego
Zaślepka z pierścieniem nośnym
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
System 55 Gira
Wyłączniki i przyciski