Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA


kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2664 01
EAN 4010337011897
Jednostka opakowania 1
System cen 03

czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2664 03
EAN 4010337011903
Jednostka opakowania 1
System cen 03

czysta biel matowy
Nr. katalogowy 2664 27
EAN 4010337011910
Jednostka opakowania 1
System cen 03

antracytowy
Nr. katalogowy 2664 28
EAN 4010337011927
Jednostka opakowania 1
System cen 03

kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 2664 26
EAN 4010337011934
Jednostka opakowania 1
System cen 03

czarny matowy
Nr. katalogowy 2664 005
EAN 4010337037064
Jednostka opakowania 1
System cen 03

szary matowy
Nr. katalogowy 2664 015
EAN 4010337085232
Jednostka opakowania 1
System cen 03

 
Zastępuje 0114 01, 0114 03, 0114 26, 0114 27, 0114 28.
Nowość: szary matowy. Dostępny od 02/2021 r.

Właściwości

  • Wyłącznik różnicowoprądowy jest stacjonarnym urządzeniem zabezpieczającym z niezależnym od napięcia wyzwalaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
  • Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Prąd znamionowy:
16 A

Znamionowy prąd uszkodzeniowy:
30 mA

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia:
-25 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Obszary zastosowania: kanały podparapetowe, przed gniazdami wtykowymi bez styku ochronnego lub w słupku zasilającym Gira.
  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2664 ..
2677 ..
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
77 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części