Mój dom
0
PL
Wyłączniki i przyciski
Wyłącznik przyciskowy 10 AX 250 V~ z klawiszem
Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~ V z klawiszem samopowrotnym
Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x
Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V z klawiszem samopowrotnym 2x
Przyciskowy wyłącznik kontrolny 10 AX 250 V~ z klawiszem
Przyciskowy wyłącznik kontrolny 10 AX 250 V z klawiszem samopowrotnym
Uniwersalny wyłącznik/przełącznik
Przycisk kołyskowy 3x 10 A 250 V~ z klawiszami
Zamykacz 1-bieg.
Przycisk 10 AX 250 V z klawiszem samopowrotnym
Przełącznik 1-bieg.
Przycisk 10 AX 250 V z klawiszem samopowrotnym z okienkiem kontrolnym
Przełącznik 1-bieg.
Łącznik kołyskowy British Standard (BS EN 60669-1) 3x z klawiszami
Wyłącznik
Łącznik kołyskowy British Standard (BS EN 60669-1) 3x z klawiszami
Uniwersalny wyłącznik/przełącznik
Klawisz
Klawisz z nadrukiem
Klawisz z polem opisowym
Klawisz z dużym polem opisowym
Klawisz z symbolem
Klawisz z dużym polem opisowym i dużą, wyczuwalną symboliką
Klawisz z symbolem i polem opisowym
Dzwonek
Klawisz z dużym polem opisowym i symbolem
Dzwonek
Klawisz 2x
Klawisz 2x, w komplecie z zestawem uszczelnień IP44
Standard 55, Gira E2
Klawisz 2x z okienkiem kontrolnym do łączników kołyskowych kontrolnych
Klawisz 2x z symbolem strzałki
Klawisz 2x z symbolami strzałek
Klawisz z oknem kontrolnym
Klawisz z oknem kontrolnym i polem opisowym
Klawisz z oknem kontrolnym i symbolem
Oświetlenie
Klawisz z oknem kontrolnym i symbolem
Gniazdo
Klawisz z dużym oknem kontrolnym
Klawisz z dużym oknem kontrolnym i symbolem
Oświetlenie
Klawisz z oknem kontrolnym i nadrukiem "Heizung Ein/Aus"
Osłona z pokrętłem do łącznika trójpołożeniowego
Pozycją zerową
Osłona z dużym oknem kontrolnym do wyłączników / przycisków pociąganych
Łącznik na karty hotelowe 10 AX 250 V~, podświetlany z polem opisowym
Przełącznik 1-bieg.
Łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x do sygnalizowania stanu pokoju hotelowego
Oprawa LED 230 V~ czerwono / zielona
Moduł nakładany do obsługi System 3000
Moduł nakładany do obsługi System 3000 symbole strzałek
Moduł nakładany do obsługi System 3000, 2x
Moduł nakładany do obsługi System 3000 Memory z symbolami strzałek
System 3000, sterowanie żaluzjami i czasowe Display
Moduł do obsługi System 3000 BT
System 3000 Sterowanie żaluzjami i czasowe, BT
Czujnik przyciskowy 2, 1x 24 V, bezpotencjałowy z polem opisowym
Czujnik przyciskowy 2, 3x 24 V, bezpotencjałowy z polem opisowym
Osłona z pierścieniem nośnym do przyjęcia urządzeń nakazujących i sygnalizujących (Ø 22,5 mm)
Osłona z pierścieniem nośnym do montażu przycisków i przycisków grzybkowych (Ø 22,5 mm)
Osłona z klawiszem i szybą, komplet z ramką 1x
Zaślepka z pierścieniem nośnym
Strona główna
Programy stylistyczne
Technika i funkcje
Moje wykazy urządzeń
Wybór kraju
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Sverige
United Kingdom
Zarejestruj
Zapomniałem hasła
Wyszukiwanie rozszerzone
Wyszukiwanie rozszerzone
Do wykazu części
Mój dom
Moje wykazy urządzeń
Utwórz nowy wykaz
Strona główna
Programy stylistyczne
Gira System 55
Wyłączniki i przyciski