Gira One Medium:
Skrętka YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Napięcie znamionowe:
AC 110 do 230 V, 50/60 Hz
Maks. moc przyłączeniowa (AC 230 V) na kanał
Żarówki halogenowe 230 V:
20 do 225 W
transformator uzwojony:
20 do 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
20 do 100 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 200 W
Wysokonapięciowa żarówka LED:
typ. 1 do 200 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 20 do 150 W
Magistrala Gira One:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²