Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 24 V~.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
Ręczne wyłączanie regulacji temperatury.
Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny.
Zacisk wejściowy do aktywacji trybu chłodzenia przez sterowanie centralne.
Wewnętrzny czujnik temperatury.
Funkcja ochrony przed mrozem.
Bezgłośne przełączanie.
Wykrywanie spadku temperatury (wywołanie temperatury ochrony przed mrozem po otwarciu okna).
Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
Ustawianie offsetu (wartość korekty w odniesieniu do zmierzonej temperatury).
Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu).
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz
Moc przyłączeniowa:
24 W
Standby:
<0,1 W
Liczba siłowników:
od 1 do 5
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Długość przewodu wejść:
maks. 100 m
Temperatura otoczenia:
od -5°C do +45°C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.