Moduł podtynk. RTP 24 V styk roz./zw. wył. + kontr. [247300] Moduł podtynkowy regulatora temperatury w pomieszczeniu 24 V~ ze stykiem rozwiernym lub zwiernym, wyłącznikiem i lampką kontrolną Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Właściwości: - Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 24 V~. - Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych. - Ręczne wyłączanie regulacji temperatury. - Zacisk wejściowy do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny. - Zacisk wejściowy do aktywacji trybu chłodzenia przez sterowanie centralne. - Wewnętrzny czujnik temperatury. - Funkcja ochrony przed mrozem. - Bezgłośne przełączanie. - Wykrywanie spadku temperatury (wywołanie temperatury ochrony przed mrozem po otwarciu okna). - Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie). - Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). - Ustawianie offsetu (wartość korekty w odniesieniu do zmierzonej temperatury). - Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych. - Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu). Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz Moc przyłączowa: 24 W Tryb gotowości: <0,1 W Liczba siłowników: od 1 do 5 Montaż: w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Długość przewodu wejść: maks. 100 m Temperatura otoczenia: od –5°C do +45°C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2473 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx