Radio UKF ze wskazaniem RDS do montażu pod tynkiem.
Wkład radia umieszczony jest w zwartym wkładzie podtynkowym, co pozwala na jego montaż w pojedynczej pusze instalacyjnej.
Głośnik może być zainstalowany z radiem podtynkowym w zestawie lub także może zostać wpuszczony do puszki instalacyjnej. Do radia podtynkowego można podłączyć dwa głośniki.
Radio samoczynnie wykrywa podłączone głośniki i automatycznie przełącza na tryb stereo lub mono.
Nasadzany moduł nakładany do obsługi pokazuje przy odpowiednim sygnale RDS nazwę nadawcy, częstotliwość nadawania i czas.
Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych modułu nakładanego do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli.
Podtynkowe radio z RDS dysponuje dwoma miejscami w pamięci, gdzie jednym uruchomieniem przycisku można łatwo zapisać i wywołać nadajnik.
Przez wejście dodatkowe możliwe jest włączanie radia np. za pomocą wyłącznika lub wyłącznika samoczynnego razem z oświetleniem pomieszczenia.
Do wejścia stereo AUX radia można podłączać zewnętrzne źródła dźwięku, jak np. odtwarzacz MP3. Do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku wymagane jest dodatkowo zastosowanie gniazd Cinch podpinanych do zacisków AUX wkładu radia.
Wkład stacji dokującej do odtwarzania muzyki należy przyłączyć bezpośrednio do wejścia stereo AUX.
W trybie usypiania (sleep) następuje automatyczne wyłączenie radia 30 minut po załączeniu.
Dane techniczne
Zakres częstotliwości:
87,50 do 107,90 MHz
Napięcie znamionowe:
AC 230 V
Przyłącze:
Zaciski śrubowe
Głębokość montażu:
32 mm
Przekrój przyłącza
Przyłącze sieciowe:
2,5 mm²
Przyłącze głośnika/AUX:
1,5 mm²
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +50 °C
Wskazówki
W kombinacji z innymi urządzeniami elektronicznymi pod wspólną osłoną mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.