Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

System 3000 Przekaźnik podtynkowy


Nr. katalogowy 5403 00
EAN 4010337048282
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

  • Sterowanie oświetleniami i silnikami jednofazowymi.
  • Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi w kombinacji z modułem nakładanym regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Adaptacyjny obwód punktu zerowego.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Automatyczne wyłączanie obciążenia. Nastawa czasów opóźnienia w 5 stopniach, bez wyzwalania opóźnionego.
  • Tryb testowy do kontroli działania.
  • Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 do 0,5 W

Prąd łączalny omowy:
16 A (AC1)

Moc przyłączeniowa przy 35 °C
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 500 W
Żarówki:
2300 W
Lampy halogenowe 230 V:
2300 W
Transformator Tronic Gira:
1500 W
transformator uzwojony:
1000 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
1200 VA

Prąd łączalny silników:
6 A

Obciążenie pojemnościowe:
920 VA (115 µF)

Czas opóźnienia:
bez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
-25°C do +45°C

Wskazówki

  • Przy temperaturach otoczenia wyższych niż 35°C należy zredukować przyłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
540300
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
436 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
540300
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb
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
540300
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
436 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
540300
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
4.415 Kb

Relay switching insert
Operating instructions

User manual.

Ładowanie
Nr. katalogowy
5403 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
510 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części