Moduł podtynk. przekaźn.łącz.pt. S3000 [540300] Przekaźnikowy łącznik podtynkowy System 3000 System 3000 Gira Właściwości: - Sterowanie oświetleniami i silnikami jednofazowymi. - Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi w kombinacji z modułem nakładanym regulatora temperatury w pomieszczeniu. - Adaptacyjny obwód punktu zerowego. - Możliwe przyłączenie wtórników. - Automatyczne wyłączanie obciążenia. Nastawa czasów opóźnienia w 5 stopniach, bez wyzwalania opóźnionego. - Tryb testowy do kontroli działania. - Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym. Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x - Kanał na aktor włączający bistabilny 1x lub aktor grzewczy 1x - Kanał na czujnik 1x lub 2x. - Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000. - Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik. - Rejestracja temperatury. - Wybór funkcji modułu podtynkowego do przełączania: tryb styku zwiernego/rozwiernego, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe. Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik. - Wybór funkcji modułu podtynkowego do regulatora temperatury w pomieszczeniu:sterowanie siłownikami 230 V, tryb ogrzewania, tryb chłodzenia, tryb ogrzewania i chłodzenia, przełączanie między trybem ogrzewania lub chłodzenia przez obiekt komunikacyjny lub wejście wtórnikowe. Regulator PWM i 2-punktowy, ustawianie bezwzględnej i względnej wartości zadanej, sterowanie według zapotrzebowania na ciepło ze sterowaniem kaskadowym, funkcja ochrony zaworu. Cykliczne monitorowanie temperatury podłogi, tryb serwisowania wyjścia zaworu, funkcja ochrony przed mrozem (automatyczna lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego), kalibracja czujnika temperatury, funkcja Boost, kompensacja letnia i zimowa, funkcja scen (16 scen). Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz Tryb gotowości: 0,1 do 0,5 W Prąd łączalny omowy: 16 A (AC1) Moc przyłączeniowa przy 35°C - Wysokonapięciowe lampy LED: typ. 400 W - Świetlówka kompaktowa: typ. 500 W - Żarówki: 2300 W - Lampy halogenowe 230 V: 2300 W - Trafo Tronic: 1500 W - Transformator uzwojony: 1000 VA - Świetlówki, nieskompensowane: 1200 VA Prąd łączalny silników: 6 A Obciążenie pojemnościowe: 920 VA (115 µF) Czas opóźnienia: bez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min Głębokość montażu: 24 mm Montaż: w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia: od -25 °C do +45 °C Wskazówki: - W temperaturach otoczenia powyżej 35°C należy zredukować podłączone obciążenie. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 5403 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx