Sensotec LED z obsługą zdalną

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2368 01
2368 01
EAN 4010337014423
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2368 03
2368 03
EAN 4010337014430
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 2368 27
2368 27
EAN 4010337014454
Jednostka opakowania 1
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 2368 28
2368 28
EAN 4010337014461
Jednostka opakowania 1
System cen 02
kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 2368 26
2368 26
EAN 4010337014447
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 2368 005
2368 005
EAN 4010337037712
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

Rozpoznawanie wykorzystuje efekt Dopplera, podobnie jak pomiar prędkości w ruchu ulicznym. Rejestracja ruchu może się odbywać również przez materiały nieekranujące. Dzięki temu jeden Sensotec może kontrolować całe pomieszczenie, np. łazienkę.

Właściwości

Właściwości

  • Bezdotykowe załączanie zapobiega zabrudzeniu. Skażenie użytkownika wirusami i bakteriami jest więc wykluczone.
  • Rozpoznawanie w małej i większej odległości jest zależne od powierzchni odbicia oraz od prędkości i rodzaju obiektu (osoba, zwierzę, przedmiot itd.).
  • Metalowe ramki mają wpływ na obszar rozpoznawania.
  • Możliwość rozszerzenia obszaru rozpoznawania przez zastosowanie kolejnych Sensotec lub Sensotec LED.
  • Obsługa wtórników za pomocą łącznika kołyskowego.
  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot zdalnego sterowania.
  • Możliwość ustawiania indywidualnej wartości natężenia oświetlenia i czasu opóźnienia wyłączenia (funkcja przyuczania).
  • Możliwość regulacji czułości rozpoznawania.
  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Spełnia wymagania dyrektywy VDI/VDE 6008 arkusz 3.
  • Sensotec LED jest aktywną czujką ruchu. Niezależnie od temperatury rozpoznaje ruch w obszarze detekcji i załącza oświetlenie w zależności od natężenia oświetlenia w otoczeniu.
  • Ruch w obszarze bliskim załącza np. oświetlenie pomieszczenia.
  • Załączania lampki orientacyjnej LED na ustawioną wartość.

Dane techniczne

Zasilacz:
AC 230/240 V~

Częstotliwość sieciowa:
50/60 Hz

Temperatura otoczenia:
0 °C do 50 °C

Wysokość montażu:
1,10 m

Obszar rozpoznawania do przodu
Obszar bliski:
ok. 5 cm
Obszar daleki:
ok. 6 m

Zasięg w każdą stronę
Obszar daleki:
ok. 2 m

Natężenie oświetlenia:
10 do 1000 lx

Czas opóźnienia:
1 s do 60 min

Zaciski śrubowe
drut:
1,5 do 2,5 mm²
linka z tuleją na końcówce:
1,5 do 2,5 mm²

Moc przyłączeniowa
Żarówki:
400 W
Żarówki halogenowe 230 V:
400 W
Trafo Tronic:
400 W
Lampy LED:
100 W

Bateria
Typ:
CR 2025, 3 V
Nr UN:
3091

Wskazówki

  • Do uruchamiania i ustawiania różnych funkcji potrzebny jest pilot zdalnego sterowania na podczerwień.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Sensotec LED
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.890 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania