0

Sterownik audio

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
1287 00
4010337287001
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337287001
Nr artykułu 1287 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Sterownik do zasilania podzespołów audio magistrali systemu domofonowego Gira.
  • Zasilanie zabezpieczonego przed zamianą biegunów i odpornego na zwarcia dwużyłowego przewodu magistralnego.
  • Samodzielnie zerujące się elektroniczne urządzenie rozpoznające zwarcia i przeciążenia napięć roboczych oraz przyłącza magistrali.
  • Przyciski do programowania systemu i mechanizmów do otwierania drzwi.
  • Wskaźniki stanu LED dla pracy, przeciążenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście AC 12 V do zasilania dostępnego w handlu mechanizmu otwierania drzwi.
  • Wyjście przekaźnikowe do przełączania mechanizmu otwierania drzwi za pomocą własnego zasilacza.
  • Możliwość płynnej regulacji czasu otwierania drzwi od 1 do 10 s.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotnyAC 230 V, 50 Hz
wtórnySELV 26 DC V ± 2 V
Prąd znamionowy wtórny
Obciążenie trwałe160 mA
Obciążenie szczytowe550 mA (maks. 5 s)
Wyłączanie przeciążenioweod 350 mA
Przekrój przyłącza0,6 mm do 2,5 mm²
Wyjście mechanizmu otwierania drzwiAC 12 V, maks. 1,6 A / ED 25%
Wyjście przekaźnikoweAC/DC 30 V, 2 A
Łączna długość przewodówmaks. 700 m
Długość przewodu od sterownika do najbardziej oddalonego użytkownika
przy Ø przewodu 0,8 mmmaks. 300 m
przy Ø przewodu 0,6 mmmaks. 170 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Sterownik audio jest przewidziany do montażu w podrozdzielni. Jeżeli jest to niemożliwe, stosować dostępne w handlu rozdzielacze natynkowe.
  • Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami (np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)6

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 128700

RFA, 328 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 128700

IFC, 21.39 KB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 279.96 KB

Do pobrania
Sterownik audio
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1287 00

PDF, 463.7 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych