0

Unidad de control de audio

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
1287 00
4010337287001
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337287001
Ref. 1287 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Dispositivo de control para la alimentación de los componentes de audio del bus del sistema de intercomunicación Gira.
  • Alimentación del bus de 2 hilos protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Reconocimiento electrónico de cortocircuito y sobrecarga con armado automático de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
  • Teclas para la programación del sistema y del contacto de apertura de puerta.
  • Indicaciones de estado mediante LEDs para el funcionamiento, la sobrecarga, la programación del sistema y del contacto de apertura de puerta.
  • Salida de 12 V CA para la alimentación eléctrica de un contacto de apertura de puerta convencional.
  • Salida de relé para la conmutación de un contacto de apertura de puerta con alimentación eléctrica propia.
  • Tiempo de conmutación del contacto de apertura de puerta ajustable sin escalonamiento entre 1 y 10 s.

Datos técnicos

Tensión nominal
primaria230 V CA, 50 Hz
secundariaSELV 26 CC V ± 2 V
Corriente nominal secundaria
Carga continua160 mA
Carga punta550 mA (máx. 5 s)
Desconexión por sobrecargaA partir de 350 mA
Sección de conexiónDesde 0,6 mm hasta 2,5 mm²
Salida del contacto de apertura de puerta12 V CA, máx. 1,6 A / ED 25 %
Salida de reléCA/CC 30 V, 2 A
Longitud total de los cables700 m como máx.
Longitud del cable desde la unidad de control hasta el usuario más alejado
Para cables de Ø 0,8 mm300 m como máx.
Para cables de Ø 0,6 mm170 m como máx.
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • La unidad de control de audio está diseñada para el montaje en una subdistribución. Si esto no es posible, utilice un distribuidor de superficie convencional.
  • Este componente permite el montaje de sistemas de intercomunicación con un total de hasta 70 usuarios (p. ej., 1 x altavoz para montaje, 5 x módulos de ampliación para altavoces empotrables, 68 x intercomunicador interior para montaje en superficie).

Dimensiones

Unidades modulares (UM)6

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 128700

RFA, 328 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 128700

IFC, 21.39 KB

Descarga
Equipo de control de audio

Instrucciones de manejo.

Ref. 1287 00

PDF, 508.38 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios