Napięcie znamionowe:
AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz
Liczba siłowników:
1 do 5Siłownik zaworów termostatycznych 24 V~ Nr kat. Gira: 2179 00W przypadku innych napędów należy zawsze przestrzegać wartości prądu rozruchowego!
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Długość przewodu wejść:
maks. 100 m
Temperatura otoczenia:
od –5°C do +45°C