Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości:
0,1 do 0,5 W
Prąd łączalny omowy:
16 A (AC1)
Moc przyłączeniowa przy 35°C
Wysokonapięciowe lampy LED:
typ. 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 500 W
Lampy halogenowe 230 V:
2300 W
Transformator uzwojony:
1000 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
1200 VA
Prąd łączalny silników:
6 A
Obciążenie pojemnościowe:
920 VA (115 µF)
Czas opóźnienia:
bez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +45 °C