Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
Automatyczne ustawianie zasady ściemniania w zależności od przyłączonych lamp (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
Włączanie oszczędzające lampy.
Jasność włączania może być trwale zapisana.
Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
Możliwość regulacji jasności minimalnej.
Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.
Możliwość ustawienia jasności maksymalnej (od indeksu I04).
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania
maks. 0,35 W
Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy)
typ. 3 do 60 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy)
typ. 3 do 120 W
Świetlówka kompaktowa
typ. 3 do 60 W
Żarówki
20 do 210 W
Lampy halogenowe 230 V
20 do 210 W
Trafo Tronic
20 do 210 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED
typ. 20 do 60 W
Transformator uzwojony
20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED
typowo 20 do 60 VA
Długość przewodu
Obciążenie
maks. 100 m
Montaż
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Głębokość montażu
24 mm
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta.
W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.