Czujnik obecności i czujnik ruchu 360° kompakt

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2399 02
2399 02
EAN 4010337019381
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Wyłącznik automatyczny do samoczynnego załączania oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu i natężenia oświetlenia otoczenia.
  • Regulacja oświetlenia 2-punktowa.
  • Funkcje ustawiane pilotem zdalnego sterowania na podczerwień.
  • Ograniczenie pola wykrywacza poprzez odłączenie poszczególnych czujników lub zaślepkę.
  • Obsługa pilotem zdalnego sterowania na podczerwień, wtórnikiem 2-przewod. lub łącznikiem kołyskowym.
  • Funkcja przyuczania do dostosowywania progu natężenia oświetlenia, w połączeniu z pilotem na podczerwień.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Praca krótkotrwała np. do załączania sygnalizatorów akustycznych.
  • Symulacja obecności.
  • Funkcja wyłącznika zmierzchowego.
  • Dynamiczny czas opóźnienia.
  • Rozszerzenie pola rejestracji poprzez równoległe przełączanie kilku urządzeń.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 110 do 240 V, 50/60 Hz

Standby:
maks. 0,3 W

Bateria do zdalnej obsługi
Typ:
CR 2025
Nr UN:
3091

Wysokość montażu:
ok. 2,20 m do 6,0 m

Wysokość montażu 3 m
Kąt rejestracji:
360°
Obszar rejestracji:
Ø ok. 20 m

Wartość natężenia oświetlenia:
ok. 5 do 2000 lx

Czas opóźnienia
możliwość regulacji:
ok. 10 s do 30 min
Praca krótkotrwała:
ok. 0,5 s

Prąd załączenia przy 35 °C
omowy:
16 A (AC1)
Świetlówki:
4 AX

Moc przyłączeniowa przy AC 230 V~ i 35 °C
Żarówki:
2300 W
Żarówki halogenowe 230 V:
2000 W
Trafo Tronic:
1500 W
transformator uzwojony:
1000 VA
Lampy LED:
typ. 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 400 W
Świetlówki, nieskompensowane:
920 VA
Obciążenie pojemnościowe:
690 VA (560 µF)

Moc przyłączeniowa przy AC 110 V~ i 35 °C
Żarówki:
1150 W
Żarówki halogenowe 230 V:
1000 W
Trafo Tronic:
750 W
transformator uzwojony:
500 VA
Lampy LED:
typ. 200 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 200 W
Świetlówki, nieskompensowane:
460 VA
Obciążenie pojemnościowe:
345 VA (560 µF)

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Wymagane ustawienia do uruchomienia następują za pomocą pilota na podczerwień PIR 1 (akcesoria) dla instalatora.
  • Montaż sufitowy we wnętrzu pomieszczenia, natynkowy.

Zakres dostawy

  • Załączony pilot na podczerwień PIR 2 dla klienta.
  • Nasadzana osłona do ograniczenia pola rejestracji zawarta w zakresie dostawy.

Wymiary w mm

Ø 103 W 63

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 239902

RFA, 596 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 239902

IFC, 173 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Presence detector and motion detector 360° compact
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2399 02

PDF, 3.137 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania