Czujka IR cz.obecności + ruchu 360° Kompakt [239902] Czujnik obecności i czujnik ruchu 360° kompakt Sterowanie oświetleniem Właściwości: - Wyłącznik automatyczny do samoczynnego załączania oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu i natężenia oświetlenia otoczenia. - Regulacja oświetlenia 2-punktowa. - Funkcje ustawiane pilotem zdalnego sterowania na podczerwień. - Ograniczenie pola wykrywacza poprzez odłączenie poszczególnych czujników lub zaślepkę. - Obsługa pilotem zdalnego sterowania na podczerwień, wtórnikiem 2-przewod. lub łącznikiem kołyskowym. - Funkcja przyuczania do dostosowywania progu natężenia oświetlenia, w połączeniu z pilotem na podczerwień. - Ostrzeżenie o wyłączeniu. - Praca krótkotrwała np. do załączania sygnalizatorów akustycznych. - Symulacja obecności. - Funkcja wyłącznika zmierzchowego. - Dynamiczny czas opóźnienia. - Rozszerzenie pola rejestracji poprzez równoległe przełączanie kilku urządzeń. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 110 do 240 V, 50/60 Hz Standby: maks. 0,3 W Bateria do zdalnej obsługi - Typ: CR 2025 - Nr UN: 3091 Wysokość montażu: ok. 2,20 m do 6,0 m Wysokość montażu 3 m - Kąt rejestracji: 360° - Obszar rejestracji: Ø ok. 20 m Wartość natężenia oświetlenia: ok. 5 do 2000 lx Czas opóźnienia - możliwość regulacji: ok. 10 s do 30 min - Praca krótkotrwała: ok. 0,5 s Prąd załączenia przy 35 °C - omowy: 16 A (AC1) - Świetlówki: 4 AX Moc przyłączeniowa przy AC 230 V~ i 35 °C - Żarówki: 2300 W - Żarówki halogenowe 230 V: 2000 W - Trafo Tronic: 1500 W - transformator uzwojony: 1000 VA - Lampy LED: typ. 400 W - Świetlówka kompaktowa: typ. 400 W - Świetlówki, nieskompensowane: 920 VA - Obciążenie pojemnościowe: 690 VA (560 µF) Moc przyłączeniowa przy AC 110 V~ i 35 °C - Żarówki: 1150 W - Żarówki halogenowe 230 V: 1000 W - Trafo Tronic: 750 W - transformator uzwojony: 500 VA - Lampy LED: typ. 200 W - Świetlówka kompaktowa: typ. 200 W - Świetlówki, nieskompensowane: 460 VA - Obciążenie pojemnościowe: 345 VA (560 µF) Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C Wskazówki: - Wymagane ustawienia do uruchomienia następują za pomocą pilota na podczerwień PIR 1 (akcesoria) dla instalatora. - Montaż sufitowy we wnętrzu pomieszczenia, natynkowy. Zakres dostawy: - Załączony pilot na podczerwień PIR 2 dla klienta. - Nasadzana osłona do ograniczenia pola rejestracji zawarta w zakresie dostawy. Wymiary w mm: Ø 103 x W 63 x Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2399 02 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx