Rivelatore di presenza e di movimento 360° Kompakt

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2399 02
2399 02
219,30 EUR
EAN 4010337019381
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Regolazione luce a 2 punti.
  • Funzioni impostabili con telecomandi IR.
  • Limitazione dell’area di rilevamento mediante schermi innestabili o il disinserimento di singoli sensori.
  • Comando con telecomando IR, apparecchio derivato bifilare o pulsante a bilanciere.
  • Funzione di apprendimento per adattare la soglia di luminosità, in combinazione con telecomandi IR.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Servizio di breve durata, ad esempio per comandare trasmettitori di segnale acustici.
  • Simulazione di presenza.
  • Funzione interruttore crepuscolare.
  • Tempo di disinserimento ritardato dinamico.
  • Espansione del campo di rilevamento tramite collegamento in parallelo di più dispositivi.

Dati tecnici

Tensione nominale:
110 - 240 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,3 W

Batteria per telecomando
Tipo:
CR 2025
Nr. UN:
3091

Altezza di montaggio:
da 2,20 m fino a 6,0 m circa

Altezza di montaggio 3 m
Angolo di rilevamento:
360°
Campo di rilevamento:
Ø circa 20 m

Valore di luminosità:
da circa 5 a 2000 lx

Tempo di disinserimento ritardato
Regolabile:
ca. 10 s - 30 min
Servizio di breve durata:
circa 0,5 s

Corrente di commutazione a 35 °C
Ohmico:
16 A (AC1)
Lampade fluorescenti:
4 AX

Potenza allacciata 230 V AC ~ e 35 °C
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2000 W
Trasformatore Tronic:
1500 W
Trasformatore con avvolgimento:
1000 VA
Lampade a LED:
tip. 400 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 400 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
920 VA
Carico capacitivo:
690 VA (560 µF)

Potenza allacciata 110 V AC ~ e 35 °C
Lampade a incandescenza:
1150 W
Lampade alogene AT:
1000 W
Trasformatore Tronic:
750 W
Trasformatore con avvolgimento:
500 VA
Lampade a LED:
tip. 200 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 200 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
460 VA
Carico capacitivo:
345 VA (560 µF)

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Tramite il telecomando IR PIR 1 (accessorio) l’installatore può eseguire le impostazioni necessarie per la messa in servizio.
  • Montaggio a soffitto in ambiente interno, sopra intonaco.

Contenuto della fornitura

  • Telecomando IR PIR 2 in dotazione per il cliente.
  • Schermo innestabile per limitare il campo di rilevamento in dotazione.

Dimensionin mm

Ø 103 H 63

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 239902

RFA, 596 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 239902

IFC, 173 Kb

Carica


Download (en)


Presence detector and motion detector 360° compact
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2399 02

PDF, 3.137 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download