Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 10 A 250 V~ z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~, łącznik podwójny
Łącznik podwójny

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Łącznik podwójny
Nr. katalogowy 0145 00
0145 00
EAN 4010337041801
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2024. Lub do wyczerpania zapasów.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Łącznik świecznikowy
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy kontrolny łącznik kołyskowy z LED do łączników szeregowych

Nr. katalogowy 0145 00

PDF, 15 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania