Mecanismo de interruptor de control basculante 10 AX 250 V~ con 2 LEDs naranjas 230 V interruptor en serie
Interruptor en serie

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor en serie
Ref. 0145 00
0145 00
EAN 4010337041801
UE 10
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
32 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Interruptor en serie
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor de control basculante con LED para función de interruptor en serie

Ref. 0145 00

PDF, 15 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas