Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con 2 LED arancioni 230 V, doppio interruttore
Doppio interruttore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Doppio interruttore
Cod. art. 0145 00
0145 00
29,69 EUR
EAN 4010337041801
UI 10
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5 mm²

Potenza nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Doppio interruttore
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore di controllo a bilanciere con LED per funzione doppio interruttore

Cod. art. 0145 00

PDF, 15 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download