Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 15 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 10 m
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 10 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 9 m
Zakres pomiarowy:
ok. 1 do 1000 lx
System 55, Gira F100:
IP20
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C
Zakres pomiarowy:
od -20 °C do +55 °C