Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore:
max 15 m
Portata da ogni lato:
max 10 m
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore:
max 10 m
Portata da ogni lato:
max 9 m
Angolo di rilevamento:
180°
Campo di misura:
da 1 a 1000 lx circa
System 55, Gira F100:
IP20
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C
Campo di misura:
da -20 °C a +55 °C