Porównanie artykułów

Gniazdo wtykowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
Ramka Gira E2
stal szlachetna

Przegląd

Specyfikacja: antracytowy

Nr katalogowy: 2677 28

Jednostka opakowania: 1

System cen: 03

EAN: 4010337011972

Przegląd

Specyfikacja: 4x

Nr katalogowy: 0214 33

Jednostka opakowania: 1/5

System cen: 11

EAN: 4010337019824

Właściwości

  • Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym to stacjonarne urządzenie zabezpieczające z niezależnym od napięcia wyzwalaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
  • Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.
 

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Prąd znamionowy:
16 A

Znamionowy prąd uszkodzeniowy:
30 mA

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +40 °C
 

Wskazówki

  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
  • Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) w zestawie z gniazdem wtyczkowym mogą przejmować też ochronę sąsiedniego gniazda wtyczkowego (pod wspólną osłoną), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Wskazówki

  • Przystosowane również do instalacji w kanałach.
  • Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.

Pobieranie

Arkusz danych
PDF

Pobieranie

Arkusz danych
PDF