Artikelvergleich

FI-Schutzsteckdose 30 mA mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
Abdeckrahmen Gira E2
Edelstahl

Überblick

Spezifikation: Anthrazit

Bestell-Nr.: 2677 28

VE: 1

EUR/Stück o. MwSt.: 185,25

Preissystem: 03

EAN: 4010337011972

Überblick

Spezifikation: 4fach

Bestell-Nr.: 0214 33

VE: 1/5

EUR/Stück o. MwSt.: 87,80

Preissystem: 11

EAN: 4010337019824

Merkmale

  • Bei der FI-Schutzsteckdose handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
  • Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.
 

Technische Daten

Bemessungsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Bemessungsstrom:
16 A

Bemessungsfehlerstrom:
30 mA

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +40 °C
 

Hinweise

  • Montage in eine tiefe Gerätedose.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
  • Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) in einer Baueinheit mit einer Steckdose können auch den Schutz für eine benachbarte Steckdose (unter einer gemeinsamen Abdeckung) übernehmen, DIN VDE 0100-530:2018-06.

Hinweise

  • Auch für Kanalinstallationen geeignet.
  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.