0

Moduł podtynkowy HDMI, USB 3.0 typu A i minijack 3,5 mm Sprzęg HDMI+USB, rozgałęźnik kablowy bagnet mini

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5680 03
4010337461913
-
-
czarny matowy
5680 10
4010337461920
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 12/2025.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337461913
Nr artykułu 5680 03Op. -
SC -
czarny matowy
EAN 4010337461920
Nr artykułu 5680 10Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 12/2025.

Wymagane akcesoria

Dane techniczne

Głębokość montażu
SprzęgMin. 39 mm
Rozgałęźnik kablowyMin. 51 mm
Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable)200 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
  • Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszki instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
  • W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
  • Zalecenie instalacyjne:
    puszki Kaiser Elektronic
    Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02
    Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94
    Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych