0

Einsatz HDMI, USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm Kupplung HDMI+USB, Kabelpeitsche Miniklinke

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5680 03
-
4010337461913
-
-
Schwarz matt
5680 10
-
4010337461920
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 12/2025.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337461913
Art.-Nr. 5680 03VE -
-PS -
Schwarz matt
EAN 4010337461920
Art.-Nr. 5680 10VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 12/2025.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplungmind. 39 mm
Kabelpeitschemind. 51 mm
Länge der Kabelpeitsche200 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank