0

Zestaw klawiszy 1x zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4.95

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
aluminium czysta biel z połyskiem (lakierowana)
5031 903
4010337098256
1
aluminium czysta biel matowa (lakierowana)
5031 927
4010337098287
1
aluminium antracytowe (lakierowane)
5031 928
4010337098195
1
aluminium (anodowany)
5031 17
4010337072669
1
aluminium czarne matowe (lakierowane)
5031 905
4010337098225
1
aluminium szare matowe (lakierowane)
5031 915
4010337098157
1
aluminium czarne (anodowane)
5031 126
4010337072638
1
Brąz (PVD)
5031 38
4010337098324
1
szkło, czarny
5031 05
4010337072546
1
stal szlachetna
5031 219
4010337072607
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

aluminium czysta biel z połyskiem (lakierowana)
EAN 4010337098256
Nr artykułu 5031 903Op. 1
SC
aluminium czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337098287
Nr artykułu 5031 927Op. 1
SC
aluminium antracytowe (lakierowane)
EAN 4010337098195
Nr artykułu 5031 928Op. 1
SC
aluminium (anodowany)
EAN 4010337072669
Nr artykułu 5031 17Op. 1
SC
aluminium czarne matowe (lakierowane)
EAN 4010337098225
Nr artykułu 5031 905Op. 1
SC
aluminium szare matowe (lakierowane)
EAN 4010337098157
Nr artykułu 5031 915Op. 1
SC
aluminium czarne (anodowane)
EAN 4010337072638
Nr artykułu 5031 126Op. 1
SC
Brąz (PVD)
EAN 4010337098324
Nr artykułu 5031 38Op. 1
SC
szkło, czarny
EAN 4010337072546
Nr artykułu 5031 05Op. 1
SC
stal szlachetna
EAN 4010337072607
Nr artykułu 5031 219Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Wskazówki

  • Opis jest wykonywany za pośrednictwem usługi wykonywania opisów Gira i jest nanoszony na materiał precyzyjnie i trwale techniką laserową. W celu wykonania indywidualnego projektu po bezpłatnej rejestracji można wybierać różne czcionki i symbole, co pozwala również zintegrować logo firmy lub hotelu. Zamówienie jest realizowane przez handel hurtowy wraz ze sprzedażą klawiszy.
  • Należy mieć na uwadze, że na zestawach klawiszy do czujnika przyciskowego 4.95 w wersji z białym szkłem z powodów technicznych nie można wykonać opisu przy użyciu lasera.
  • Ten produkt można zamówićwyłącznieprzez usługę wykonywania opisów Gira.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira One

Podstawy systemu, od GPA 6.1

PDF, 18.38 MB

Do pobrania
Rocker sets for pushbutton sensor 4.95

Assembly instructions.

Nr artykułu 5021 .. 5022 .. 5024 .. 5031 .. 5032 .. 5034 ..

PDF, 1.81 MB

Do pobrania
Montageabstände

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4.95

Nr artykułu 5001 .. 5002 .. 5004 ..

PDF, 1.1 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety