Modułowe aktori włączające bistabilny ze zintegrowanym przyłączem magistrali. Do załączania niezależnie sterowanych grup obciążeń. Z łącznikiem ręcznym do przełączania przekaźnika (zał./wył.) równolegle lub bez trybu KNX. Przyłącze wielofazowe. Nie wymaga dodatkowego zasilacza.
Cechy
Konfiguracja Xpress do uproszczonego projektowania za pomocą ETS na podstawie zdefiniowanych wstępnie, standardowych przykładów zastosowań.
Możliwość wyboru indywidualnej konfiguracji z pełnym zakresem funkcji.
Zredukowane profile konfiguracji w celu zapewnienia przejrzystych scenariuszy zastosowania.
Funkcja diagnostyczna do aplikacji ETS i kompatybilności oprogramowania sprzętowego.
Maks. 8 wewnętrznych funkcji logicznych, zapewniających proste i złożone powiązania.
Elektroniczna obsługa ręczna na każdy kanał ze wskaźnikiem LED.
Kompatybilny ze Smart Link.
Wyjścia łączeniowe
Niezależne przełączanie wszystkich wyjść.
Możliwość eksploatacji każdego wyjścia jako styku zwiernego lub rozwiernego.
Centralna funkcja przełączania za pośrednictwem maks. 6 obiektów (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony) oraz zbiorczy komunikat zwrotny.
Komunikat o stanie w przypadku zmiany lub przesyłany cyklicznie.
Możliwość parametryzacji reakcji każdego wyjścia w przypadku awarii i powrotu napięcia magistrali.
Każde wyjście z indywidualnym powiązaniem logicznym.
Funkcja blokady lub pozycji wymuszonej każdego wyjścia.
Liczne funkcje czasowe, takie jak opóźnienie włączania i wyłączania, światło schodowe (z ostrzeżeniem wstępnym).
Możliwość integracji do 64 scen na każde wyjście.
Możliwość aktywowania licznika godzin pracy dla każdego wyjścia.
Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.
Funkcje logiczne
8 wewnętrznych funkcji logicznych do przetwarzania i łączenia telegramów KNX.
Obsługuje bramki logiczne takie jak AND, OR lub XOR z maks. czterema wejściami.
Zawiera przetwornik, elementy blokujące i funkcje czasowe do elastycznego przetwarzania sygnału.
Komparator i przełącznik wartości granicznych dla różnych formatów danych, włącznie z histerezą.
Wszystkie funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą analizować sygnały z aktora lub innych urządzeń magistrali.
Dane techniczne
Medium KNX
TP256
Pobór prądu KNX
Warianty urządzeń 2× do 16×
5 do 18 mA
Wariant urządzenia 24×
5 do 24 mA
Wyłącznik instalacyjny
maks. B16
Napięcie znamionowe
AC 250 V ~
Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść
Suma 20 A
Przyłącza
KNX
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie
Zaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 × 2,5 mm²)
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Prąd łączeniowy
AC1 według DIN EN IEC 60947-4-1
16 A
Świetlówki
16 AX (140 µF)
Maksymalny prąd załączania
235 A dla 1000 μs (przy obciążeniu HV LED 400 W)
Prądy sumaryczne wszystkich wyjść
Suma 120 A
obciążenia na wyjście
Żarówki
1500 W
Wysokonapięciowe lampy LED
400 W
Silniki
1150 VA
Wskazówki
Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira KNX Service (dodatkowe oprogramowanie).
Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.