0

Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~,klapką i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4488 01
4010337095804
1/10
czysta biel z połyskiem
4488 03
4010337095835
1/10
czysta biel matowa
4488 27
4010337095859
1/10
antracytowy
4488 28
4010337095866
1/10
kolor aluminium
4488 26
4010337095842
1/10
czarny matowy
4488 005
4010337095798
1/10
szary matowy
4488 015
4010337095811
1/10
stal szlachetna
4488 600
4010337095873
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337095804
Nr artykułu 4488 01Op. 1/10
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337095835
Nr artykułu 4488 03Op. 1/10
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337095859
Nr artykułu 4488 27Op. 1/10
SC
antracytowy
EAN 4010337095866
Nr artykułu 4488 28Op. 1/10
SC
kolor aluminium
EAN 4010337095842
Nr artykułu 4488 26Op. 1/10
SC
czarny matowy
EAN 4010337095798
Nr artykułu 4488 005Op. 1/10
SC
szary matowy
EAN 4010337095811
Nr artykułu 4488 015Op. 1/10
SC
stal szlachetna
EAN 4010337095873
Nr artykułu 4488 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Z zaciskami wtykanymi.
  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu29 mm
Przewodysztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem0°C do +45°C

Wskazówki

  • Dopuszczone według NF C 61-314 (2003).
  • Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych