0

Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~ i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4485 01
4010337095668
1/5
czysta biel z połyskiem
4485 03
4010337095682
1/10/100
czysta biel matowa
4485 27
4010337095712
1/10
antracytowy
4485 28
4010337095729
1/10
kolor aluminium (lakierowane)
4485 26
4010337095705
1/10
czarny matowy (lakierowany)
4485 005
4010337095651
1/10
szary matowy (lakierowany)
4485 015
4010337095675
1/5
stal szlachetna
4485 600
4010337095736
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337095668
Nr artykułu 4485 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337095682
Nr artykułu 4485 03Op. 1/10/100
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337095712
Nr artykułu 4485 27Op. 1/10
SC
antracytowy
EAN 4010337095729
Nr artykułu 4485 28Op. 1/10
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337095705
Nr artykułu 4485 26Op. 1/10
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337095651
Nr artykułu 4485 005Op. 1/10
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337095675
Nr artykułu 4485 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna
EAN 4010337095736
Nr artykułu 4485 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Z zaciskami wtykanymi.
  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu29 mm
Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny 0485 ..
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem0°C do +45°C

Wskazówki

  • Dopuszczone według NF C 61-314 (2003).
  • Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych