Ramka Gira E2 czysta biel z połyskiem 1x
0211 29
4010337211297
1/10/100
1,5x
1001 29
4010337881353
1/10
2x
0212 29
4010337212294
1/10/100
2x, bez przegrody
1002 29
4010337001553
1/10
3x
0213 29
4010337213291
1/5
4x
0214 29
4010337214298
1/5
5x
0215 29
4010337215295
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan. Wskazówki Przystosowane również do instalacji w kanałach. Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44. Wymiary Szerokość 223,40 mm Wysokość 80,80 mm Głębokość 9,30 mm
Dalsze linki Gira E2 - Proste wzornictwo Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021329
RFA, 368 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021329
IFC, 11.55 KB
Cradle to Cradle Certified
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 cover frame 1-gang pure white glossy Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Nr artykułu 0211 29
PDF, 131.43 KB
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych