Abdeckrahmen Gira E2 Reinweiß glänzend 1fach
0211 29
7,77
4010337211297
1/10/100
01
1,5fach
1001 29
11,50
4010337881353
1/10
01
2fach
0212 29
10,67
4010337212294
1/10/100
01
2fach ohne Mittelsteg
1002 29
10,67
4010337001553
1/10
01
3fach
0213 29
19,47
4010337213291
1/5
01
4fach
0214 29
31,45
4010337214298
1/5
01
5fach
0215 29
47,99
4010337215295
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Hinweise Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Abmessungen Breite 223,40 mm Höhe 80,80 mm Tiefe 9,30 mm
Weitere Links Gira E2 - Streng reduziertes Design Mehr
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021329
RFA, 400 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021329
IFC, 11.4 KB
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Cradle to Cradle Certified
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Gira E2 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend Ökobilanz nach ISO 14040
Art.-Nr. 0211 29
PDF, 130.65 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank