Ramka Gira E2 antracytowy 1x
0211 23
4010337211235
1/10/100
1,5x
1001 23
4010337881339
1/10
2x
0212 23
4010337212232
1/10/100
2x, bez przegrody
1002 23
4010337002239
1/10
3x
0213 23
4010337213239
1/5
4x
0214 23
4010337214236
1/5
5x
0215 23
4010337215233
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Wskazówki Przystosowane również do instalacji w kanałach. Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44. Wymiary Szerokość 80,80 mm Wysokość 151,90 mm Głębokość 9,30 mm
Dalsze linki Gira E2 - Proste wzornictwo Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021223
RFA, 364 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021223
IFC, 10.38 KB
Cover frame Cleaning and care.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych