Afdekraam Gira E2 antraciet
1-voudig
0211 23
10,18
4010337211235
1/10/100
11
1,5-voudig
1001 23
15,00
4010337881339
1/10
11
2-voudig
0212 23
14,71
4010337212232
1/10/100
11
2-voudig zonder middenstijl
1002 23
14,71
4010337002239
1/10
11
3-voudig
0213 23
25,48
4010337213239
1/5
11
4-voudig
0214 23
41,05
4010337214236
1/5
11
5-voudig
0215 23
62,59
4010337215233
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 80,80 mm |
| Hoogte | 151,90 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E2 - Strak minimaal design
Meer
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 021223
RFA, 364 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 021223
IFC, 10.38 KB
Gira E2
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase