0

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i zasilaczem USB 2x Typ A / typ C

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2459 01
4010337076223
1
czysta biel z połyskiem
2459 03
4010337076179
1
czysta biel matowa
2459 27
4010337076186
1
antracytowy
2459 28
4010337076285
1
kolor aluminium
2459 26
4010337076193
1
czarny matowy
2459 005
4010337076209
1
szary matowy
2459 015
4010337090151
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337076223
Nr artykułu 2459 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337076179
Nr artykułu 2459 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337076186
Nr artykułu 2459 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337076285
Nr artykułu 2459 28Op. 1
SC
kolor aluminium
EAN 4010337076193
Nr artykułu 2459 26Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337076209
Nr artykułu 2459 005Op. 1
SC
szary matowy
EAN 4010337090151
Nr artykułu 2459 015Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
  • Można ładować jednocześnie maksymalnie dwa urządzenia końcowe.

Dane techniczne

Napięcie wejścioweAC 220 – 250 V, 50/60 Hz
Przyłącze USB1 x typ A, 1 x typ C
Napięcie wyjściowe USBDC 5 V
Prąd ładowania
USB Amaks. 2,4 A
USB Cmaks. 3 A
Tryb czuwania≤80 mW
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Głębokość montażu31 mm
Temperatura otoczeniaod +5°C do +35°C

Wskazówki

  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
  • Podczas długich cykli ładowania obudowa produktu może się nagrzewać.
  • Zalecane stosowanie głębokiej puszki instalacyjnej.

Zakres dostawy

  • Kabel USB typu A lub typu C nie jest zawarty w zestawie.

Wymiary

Szerokość71,00 mm
Wysokość71,00 mm
Głębokość32,00 mm
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych