SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) og USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C
kremhvit glans
2459 01
4010337076223
-
-
renhvit glans
2459 03
4010337076179
-
-
renhvit silkematt
2459 27
4010337076186
-
-
antrasitt
2459 28
4010337076285
-
-
aluminiumsfarget
2459 26
4010337076193
-
-
svart matt
2459 005
4010337076209
-
-
grå matt
2459 015
4010337090151
-
-
rustfritt stål (lakkert)
2459 600
4010337076148
-
-
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 06/2024.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 06/2024.
Egenskaper
Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C. Det kan lades opp inntil to terminaler samtidig.
Tekniske spesifikasjoner
| Inngangsspenning | AC 220 - 250 V, 50/60 Hz |
| USB-tilkobling | 1 x type A,1 x type C |
| Utgangsspenning USB | DC 5 V |
| Ladestrøm |
| USB A | maks. 2,4 A |
| USB C | max. 3 A |
| Standbymodus | ≤80 mW |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| For ledninger fra | 1,5 mm² til 2,5 mm² |
| Monteringsdybde | 31 mm |
| Omgivelsestemperatur | +5° C til +35° C |
Merknader
Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1. Ved lange ladesykluser kan huset til produktet varmes opp. Dyp apparatboks anbefales.
Leveransens innhold
USB-kabel type A eller type C følger ikke med ved levering.
Mål
| Bredde | 71,00 mm |
| Høyde | 71,00 mm |
| Dybde | 32,00 mm |
Jordet stikkontakt 16 A 250 V - med integrert økt berøringsbeskyttelse (shutter) og USB-spenningsforsyning dobbelt
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 2459 ..
PDF, 616.89 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase