0

Podtynkowe gniazdo antenowe (UD2410ST)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
0041 00
4010337041009
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337041009
Nr artykułu 0041 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Gniazdo przelotowe 2x z przyłączami wtykowymi.
  • Wtyczka IEC do UKF (radio) i DVB-T/T2.
  • Gniazdo IEC do DVB-S/S2 (SAT).
  • Przejście DC z przyłącza SAT na wejście oraz dwukierunkowy przepływ pomiędzy wejściem i wyjściem z mostkowaniem napięcia stałego.
  • Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
  • Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

Dane techniczne

Pasmo częstotliwości TV
Zakres częstotliwości5 do 862 MHz
Odsprzężenie> 25 dB
Tłumienie przelotu3,5 dB
Tłumienie: wtyczka R/TV8,5 dB
Pasmo częstotliwości SAT
Zakres częstotliwości950 do 2400 MHz
Odsprzężenie> 20 dB
Tłumienie przelotu5 dB
Tłumienie: wtyczka SAT10 dB
Głębokość montażu27 mm

Wskazówki

  • Do bezodbiciowego zakończenia przewodu głównego, należy umieścić w ostatnim gnieździe antenowym.
  • Nadaje się do odbioru naziemnego, instalacji szerokopasmowych i odbioru satelitarnego.
  • Tylko do mocowania śrubowego.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 004100

RFA, 436 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 004100

IFC, 14.7 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych