Innsats antennestikkontakt (UD2410ST)
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
2-veis gjennomgående kontakt i innpluggingsteknologi. IEC-plugg for ultrakortbølger (radio) og DVB-T/T2. IEC-hylse for DVB-S/S2 (SAT). DC-gjennomgang fra SAT-tilkoblingen til inngangen og toveis sirkulasjon mellom inngang og utgang med likespenningsbrodannelse. Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger. Oppfyller skjermingsklasse A.
Tekniske spesifikasjoner
| TV-frekvensbånd |
| Frekvensområde | 5 til 862 MHz |
| Dekobling | > 25 dB |
| Gjennomgangsdemping | 3,5 dB |
| Demping: R/TV-plugg | 8,5 dB |
| SAT-frekvensbånd |
| Frekvensområde | 950 til 2400 MHz |
| Dekobling | > 20 dB |
| Gjennomgangsdemping | 5 dB |
| Demping: SAT-plugg | 10 dB |
| Monteringsdybde | 27 mm |
Merknader
For refleksjonsfri avslutning av en stamledning, settes i den siste antennestikkontakten. Egnet for bakke, kabel- og sattellittmottaksanlegg.
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 004100
RFA, 436 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 004100
IFC, 14.7 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase