Potencjometr DALI ze zintegrowanym zasilaczem System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2025.Artykuł zamienny:
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2025.Artykuł zamienny:
Cechy Cechy Włączanie i regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI. Zintegrowany zasilacz wg specyfikacji DALI (DIN IEC 60926) dla 26 urządzeń DALI. Równoległe połączenie maks. 4 potencjometrów DALI ze zintegrowanym zasilaczem umożliwia zasilanie maks. 104 urządzeń DALI. Obsługa możliwa jest z wielu urządzeń do obsługi równolegle. Komunikacja odbywa się na zasadzie Broadcast. Pamięć jasności podstawowej/włączania. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Pobór mocy maks. 2 W Napięcie znamionowe DALI DC 16 V (typ.) Prąd wyjściowy maks. 52 mA Liczba urządzeń DALI maks. 26 Ilość potencjometrów DALI ze zintegrowanym zasilaczem, które można połączyć równolegle maks. 4 Przyłącze jednodrutowe maks. 4 mm² Głębokość montażu 32 mm Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C
Wskazówki Podczas dobierania zasilacza DALI należy zawsze uwzględnić liczbę urządzań DALI i potencjometrów DALI (liczy się zawsze jako 1 urządzenie). Dalsze linki Sterowanie oświetleniem DALI Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 202800
RFA, 436 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 202800
IFC, 14.74 KB
DALI potentiometer, DALI potentiometer with integrated power supply unit Operating instructions.
Nr artykułu 2018 00
2028 00
PDF, 844.46 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych