Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i zasilaczem USB 2x Typ A / typ C kremowy z połyskiem
2459 01
4010337076223
1
czysta biel z połyskiem
2459 03
4010337076179
1
czysta biel matowa
2459 27
4010337076186
1
antracytowy
2459 28
4010337076285
1
kolor aluminium (lakierowane)
2459 26
4010337076193
1
czarny matowy (lakierowany)
2459 005
4010337076209
1
szary matowy (lakierowany)
2459 015
4010337090151
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C. Można ładować jednocześnie maksymalnie dwa urządzenia końcowe. Dane techniczne Napięcie wejściowe AC 220 – 250 V, 50/60 Hz Przyłącze USB 1 x typ A, 1 x typ C Napięcie wyjściowe USB DC 5 V Prąd ładowania USB A maks. 2,4 A USB C maks. 3 A Tryb czuwania ≤80 mW Przekrój przyłącza do przewodów od 1,5 mm² do 2,5 mm² Głębokość montażu 31 mm Temperatura otoczenia od +5°C do +35°C
Wskazówki Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1. Podczas długich cykli ładowania obudowa produktu może się nagrzewać. Zalecane stosowanie głębokiej puszki instalacyjnej. Zakres dostawy Kabel USB typu A lub typu C nie jest zawarty w zestawie. Wymiary Szerokość 71,00 mm Wysokość 71,00 mm Głębokość 32,00 mm
SCHUKO socket outlet, 16 A 250 V~ with increased contact protection (Safety Plus) and USB power supply, 2-gang Type A / type C EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2459 005
2459 01
2459 015
2459 03
2459 26
2459 27
2459 28
2459 70
2459 600
PDF, 214.19 KB
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Gebrauchsanleitung.
Nr artykułu 2459 ..
PDF, 616.1 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych