SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und USB-Spannungsversorgung 2fach Typ A / Typ C Cremeweiß glänzend
2459 01
91,03
4010337076223
1
02
Reinweiß glänzend
2459 03
91,03
4010337076179
1
02
Reinweiß seidenmatt
2459 27
91,03
4010337076186
1
02
Anthrazit
2459 28
92,62
4010337076285
1
02
Farbe Alu (lackiert)
2459 26
100,24
4010337076193
1
02
Schwarz matt (lackiert)
2459 005
100,24
4010337076209
1
02
Grau matt (lackiert)
2459 015
100,24
4010337090151
1
02
Edelstahl (lackiert)
2459 600
100,24
4010337076148
1
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Technische Daten Eingangsspannung AC 220 - 250 V, 50/60 Hz USB-Anschluss 1 x Typ A, 1 x Typ C Ausgangsspannung USB DC 5 V Ladestrom USB A max. 2,4 A USB C max. 3 A Stand-by ≤80 mW Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Einbautiefe 31 mm Umgebungstemperatur +5° C bis +35° C
Hinweise Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Lieferumfang USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. Abmessungen Breite 71,00 mm Höhe 71,00 mm Tiefe 32,00 mm
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2459 ..
PDF, 616.1 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank