0

Czujnik CO2 z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniu do KNX System 55

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2104 01
4010337084464
-
-
czysta biel z połyskiem
2104 03
4010337084471
-
-
czysta biel matowa
2104 27
4010337084495
-
-
antracytowy
2104 28
4010337084501
-
-
kolor aluminium
2104 26
4010337084488
-
-
czarny matowy
2104 005
4010337037231
-
-
szary matowy
2104 015
4010337083047
-
-
stal szlachetna
2104 600
4010337021506
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 02/2025.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337084464
Nr artykułu 2104 01Op. -
SC -
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337084471
Nr artykułu 2104 03Op. -
SC -
czysta biel matowa
EAN 4010337084495
Nr artykułu 2104 27Op. -
SC -
antracytowy
EAN 4010337084501
Nr artykułu 2104 28Op. -
SC -
kolor aluminium
EAN 4010337084488
Nr artykułu 2104 26Op. -
SC -
czarny matowy
EAN 4010337037231
Nr artykułu 2104 005Op. -
SC -
szary matowy
EAN 4010337083047
Nr artykułu 2104 015Op. -
SC -
stal szlachetna
EAN 4010337021506
Nr artykułu 2104 600Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 02/2025.

Cechy

  • Nadzór wartości granicznej stężenia CO2 i wilgotności powietrza.
  • Alarm temperatury rosy do np. stropów chłodzących i ogrodów zimowych w celu uniknięcia możliwego powstawania pleśni.
  • Dwa wejścia binarne do podłączenia styków bezpotencjałowych.
  • Bramka logiczna dla prostych funkcji łączeniowych.

Czujnik

  • Możliwość ustawienia maks. 4 wartości granicznych czujnika CO2.
  • Dopasowanie do aktualnej wysokości miejscowości nad punktem zerowym normalnym.
  • Czujnik wilgotności powietrza z możliwością ustawienia maks. dwóch wartości granicznych.

Regulator

  • 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy).
  • Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe.
  • Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących.
  • Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) lub zablokowania regulatora lub obsługi regulatora.
  • Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny).
  • Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.).

Wejścia

  • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść.
  • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
  • Możliwość parametryzacji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
  • Ograniczenie współczynnika komunikatów.
  • Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu.
  • Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi, regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.
  • Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją lub bez funkcji zapisu.

Dane techniczne

Medium KNXTP1-64
Zakres pomiarowy
Stężenie CO<sub>2</sub>od 0 do 2000 ppm
Wilgotność powietrzaod 10 do 95% wilgotności względnej powietrza
Długość przewodu wejśćmaks. 5 m
Klasa ochronnościIII
Przekrój przyłącza
maksimum2,5 mm²
Głębokość montażu23 mm
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Czujnik CO2 nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących.
  • W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej.
  • Do pracy czujnika CO2oddzielne port magistralny nie jest konieczne.
Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 304.54 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych