Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 02/2025.
bianco crema brillante
EAN 4010337084464
Cod. art. 2104 01Conf. -
-PS -
bianco puro brillante
EAN 4010337084471
Cod. art. 2104 03Conf. -
-PS -
bianco puro satinato
EAN 4010337084495
Cod. art. 2104 27Conf. -
-PS -
antracite
EAN 4010337084501
Cod. art. 2104 28Conf. -
-PS -
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337084488
Cod. art. 2104 26Conf. -
-PS -
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037231
Cod. art. 2104 005Conf. -
-PS -
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337083047
Cod. art. 2104 015Conf. -
-PS -
acciaio inox
EAN 4010337021506
Cod. art. 2104 600Conf. -
-PS -
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 02/2025.
Caratteristiche
Sorveglianza dei valori limite per la concentrazione di CO2 e l’umidità dell’aria.
Allarme per il punto di rugiada, ad esempio per soffitti radianti freddo e verande coperte, per prevenire la formazione di muffa.
Due ingressi binari per il collegamento di contatti a potenziale zero.
Porta logica per una semplice funzione combinatoria.
Sensore
Nel sensore di CO2 sono impostabili al massimo quattro valori limite diversi.
Adattamento all'altitudine attuale.
Nel sensore di umidità sono impostabili al massimo due valori limite.
regolatore
5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada).
Funzioni di riscaldamento/raffrescamento: riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario.
Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni.
Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile.
Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore).
Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off).
Ingressi
Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi.
Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile.
Limitazione della frequenza dei telegrammi.
Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop.
Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, COMMMUTA), logica di comando parametrizzabile, tempo impostabile tra funzionamento a breve e lungo termine, tempo di regolazione lamelle impostabile.
Funzione encoder e apparecchio derivato per scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luce con/senza funzione di memoria.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP1-64
Campo di misura
Concentrazione di CO<sub>2</sub>
0 ... 2000 ppm
Umidità dell'aria
da 10 a 95% di umidità rel.
Lunghezza del cavo degli ingressi
max 5 m
Classe di protezione
III
Sezione dei conduttori
Massimo
2,5mm²
Profondità di montaggio
23 mm
Temperatura ambiente
da 0 °C a +45 °C
Avvisi
Il sensore di CO2 non possiede elementi di comando o di visualizzazione.
Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori.
Per il sensore di CO2 non è necessario un accoppiatore bus a parte.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.