0

Regulator obiektu z interfejsem przycisków 4x do KNX System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2101 01
4010337048183
1
czysta biel z połyskiem
2101 03
4010337048190
1
czysta biel matowa
2101 27
4010337048244
1
antracytowy
2101 28
4010337048251
1
kolor aluminium (lakierowane)
2101 26
4010337048237
1
czarny matowy (lakierowany)
2101 005
4010337037248
1
szary matowy (lakierowany)
2101 015
4010337083030
1
stal szlachetna
2101 600
4010337021513
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337048183
Nr artykułu 2101 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337048190
Nr artykułu 2101 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337048244
Nr artykułu 2101 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337048251
Nr artykułu 2101 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337048237
Nr artykułu 2101 26Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337037248
Nr artykułu 2101 005Op. 1
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337083030
Nr artykułu 2101 015Op. 1
SC
stal szlachetna
EAN 4010337021513
Nr artykułu 2101 600Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Regulatory ciągłe podtynkowe i regulatory obiektu łączą funkcje portu magistralnego do KNX, regulatora temperatury w pomieszczeniach z wprowadzaniem wartości zadanych i wejścia binarnego.

Cechy

  • Do wejścia binarnego można podłączyć cztery styki bezpotencjałowe.
  • Wejście 1 może zostać wykorzystane do podłączenia czujnika zdalnego pomiaru temperatury w podłodze.
  • Dwa wejścia mogą zostać sparametryzowane jako wyjścia (maks. 0,8 mA).
  • Funkcja regulatora służy do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Regulator za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika temperatury rejestruje temperaturę w pomieszczeniu i przetwarza ją wraz z regulowaną zadaną temperaturą na wielkość nastawczą. Dzięki temu można sterować napędami nastawnika z ciągłym, jak również z załączanym sygnałem nastawczym.

Regulator

  • 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy).
  • Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe.
  • Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących.
  • Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) lub zablokowania regulatora lub obsługi regulatora.
  • Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny).
  • Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.).
  • Rejestracja temperatury poprzez wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik (tworzenie wartości średnich dla dużych pomieszczeń).

Wejścia

  • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść.
  • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
  • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
  • Ograniczenie współczynnika komunikatów.
  • Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu.
  • Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi (Step – Move – Step lub Move – Step), regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.
  • Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją lub bez funkcji zapisu.
  • Funkcja czujnika temperatury: Jeden kanał interfejsu przycisku może być używany jako zewnętrzny czujnik temperatury dla regulatora temperatury pomieszczenia.

Wyjścia

  • Niezależne załączanie maks. 2 wyjść.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Długość przewodu
Wejścia i wyjściamaks. 5 m
Czujnik temperaturymaks. 50 m
Głębokość montażu23 mm

Wskazówki

  • Oddzielne port magistralny nie jest konieczne.
  • W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej.
  • Regulator obiektu nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Nr artykułu 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Do pobrania
Object regulator

Operating instructions.

Nr artykułu 2101 ..

PDF, 856.58 KB

Do pobrania
Object regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS3.0d, 173 kbytes.

Nr artykułu 2101 ..

VD4, 300.96 KB

Do pobrania
Object regulator with push button interface, 4-gang

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Nr artykułu 2101 ..

VD2, 299.66 KB

Do pobrania
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 281.94 KB

Do pobrania
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 78.12 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych