0

Czujnik klimatu w pomieszczeniu Standard do KNX System 55

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2004 01
4010337130253
1/5
czysta biel z połyskiem
2004 03
4010337130260
1/5
antracytowy
2004 28
4010337130284
1/5
czysta biel matowa
2004 27
4010337130277
1/5
kolor aluminium
2004 26
4010337130291
1/5
czarny matowy
2004 005
4010337130307
1/5
szary matowy
2004 015
4010337130314
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
2004 600
4010337130321
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 07/2026.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337130253
Nr artykułu 2004 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337130260
Nr artykułu 2004 03Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337130284
Nr artykułu 2004 28Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337130277
Nr artykułu 2004 27Op. 1/5
SC
kolor aluminium
EAN 4010337130291
Nr artykułu 2004 26Op. 1/5
SC
czarny matowy
EAN 4010337130307
Nr artykułu 2004 005Op. 1/5
SC
szary matowy
EAN 4010337130314
Nr artykułu 2004 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337130321
Nr artykułu 2004 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 07/2026.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Czujnik klimatu w pomieszczeniu ze zintegrowanym portem magistralnym.
  • Wtórnik temperatury pomieszczenia dla aktora grzewczego z regulatorem.
  • Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okna, blokada obsługi, funkcja boost, tryb grzania i chłodzenia
  • Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
  • Zintegrowany czujnik temperatury.

Funkcje obsługi

  • Przestawianie wartości zadanej.
  • Zmiana trybu pracy.
  • Blokada obsługi do wyboru ręcznie, automatycznie wg czasu lub przez obiekt.
  • Funkcja włączania i wyłączania.
  • Funkcja Boost.
  • Funkcja heartbeat: sprawdzanie, czy aplikacja działa bezbłędnie.

Wtórnik regulatora

  • Sterowanie aktorami grzewczymi do KNX ze zintegrowanym regulatorem.
  • Zmiana trybu pracy regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Dostosowanie temperatury zadanej regulatora temperatury w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Pobór prądu KNX8 do 14 mA
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu19 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza5 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Zdolność do aktualizacji.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zestawie.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujnik klimatu wpomieszczeniu Standard / Komfort
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2004 .. 2005 ..

PDF, 456.52 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych