0

Gira Słupek zasilający z 4 otworami montażowymi o wysokości 1600 mm niezabudowany

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
antracytowy (lakierowany)
1356 28
4010337356288
1
kolor aluminium (lakierowane)
1356 26
4010337356264
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337356288
Nr artykułu 1356 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337356264
Nr artykułu 1356 26Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Część zamienna

Słupek zasilający Gira i słupki oświetleniowe z elementami oświetlającymi lub bez do zastosowania na zewnątrz budynku. Słupki są wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków do 1400 mm są również wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków od 1400 mm są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Wszystkie w kolorze antracytowym według normy GSB. Powierzchnia jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe oraz na zanieczyszczenia i zadrapania.

Cechy

  • Gira Słupek zasilający z 4 otworami montażowymi można dowolnie wyposażyć.
  • Cztery otwory montażowe inwestor może indywidualnie wyposażyć w urządzenia z programu Gira TX_44 lub System 55.

Dane techniczne

Stopień ochrony (zamknięta pokrywa urządzenia)IP44
Wymiary
Podstawa
Słupek

Wskazówki

  • Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
  • Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
  • Zalecenie: przed urządzeniem zamontować wyłącznik różnicowoprądowy.
  • Mocowanie trzema kołkami do wysokich obciążeń.
  • Ew. wymagana separacja napięcia sieciowego od niskiego napięcia może być realizowana za pomocą akcesoriów z zakresu dostawy.

Zakres dostawy

  • Ramka Gira TX_44 4x znajduje się w zakresie dostawy.
  • Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Szerokość142,00 mm
Wysokość1600,00 mm
Głębokość75,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych