System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
| Zasilanie | DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.) |
| Przyłącza | |
| Magistrala 2-przewodowa | 2 x zacisk śrubowy |
| Zasilanie dodatkowe | 2 x zacisk śrubowy |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Temperatura otoczenia | od -25 °C do +70 °C |
| Wymiary | |
| Bramofon 1x | szer. 110 × wys. 181 × gł. 19 mm |
| Szyldziki z nazwiskami | szer. 62 × wys. 18 mm |
Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.
Więcej
Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej