0

Ramka Gira E2 z polem opisowym czysta biel matowa

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
1091 22
4010337084037
1/10
2x pozioma
1092 22
4010337084082
1/10
2x pionowa
1102 22
4010337089131
1/10
3x pozioma
1093 22
4010337084167
1/5
3x pionowa
1103 22
4010337084204
1/5
4x pozioma
1094 22
4010337084242
1/5
4x pionowa
1114 22
4010337084280
1/5
5x pozioma
1095 22
4010337084365
1/5
5x pionowa
1115 22
4010337084327
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337084037
Nr artykułu 1091 22Op. 1/10
SC
2x pozioma
EAN 4010337084082
Nr artykułu 1092 22Op. 1/10
SC
2x pionowa
EAN 4010337089131
Nr artykułu 1102 22Op. 1/10
SC
3x pozioma
EAN 4010337084167
Nr artykułu 1093 22Op. 1/5
SC
3x pionowa
EAN 4010337084204
Nr artykułu 1103 22Op. 1/5
SC
4x pozioma
EAN 4010337084242
Nr artykułu 1094 22Op. 1/5
SC
4x pionowa
EAN 4010337084280
Nr artykułu 1114 22Op. 1/5
SC
5x pozioma
EAN 4010337084365
Nr artykułu 1095 22Op. 1/5
SC
5x pionowa
EAN 4010337084327
Nr artykułu 1115 22Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Odporny na pękanie.
  • Odporne na rozpyloną farbę.
  • Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  • Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Wskazówki

  • Nie można stosować z: obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.

Wymiary

Szerokość80,80 mm
Wysokość294,70 mm
Głębokość9,30 mm

Dalsze linki

Gira E2 - Proste wzornictwo
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 329.98 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych